Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Composition
-
Capacité des bornes
-
Transparent
-
Matériau
-
Type de lentille
-
Bague de support
-
Qualité du matériau
-
Avec protection contre la poussière
-
Utilisation
-
Direction de sortie
-
Technique de raccordement
-
Type de traitement de la surface
-
Mode de pose
-
Champ d'inscription
-
Avec impression
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Type de fixation
-
Serre cable
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec volet de protection
-
Domino
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
BTICINO
MAGIC
Réf. 5010N
SORTIE DE CABLE MAGIC DIAM. 9,5MM + 2 BORNES
14,01 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
MAGIC
Réf. A5009
SORTIE DE CABLE
7,53 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
MAGIC
Réf. 5009N
SORTIE DE CABLE MAGIC DIAM. 9,5MM
4,18 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
MAGIC
Réf. 5000
OBTURATEUR MAGIC 1 MODULE
1,78 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
MAGIC
Réf. A5000
Obturateur Magic - 1 module Accessoire Magic
1,28 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.