![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011227-LEGRAND-1000.jpg)
Binnenhoek 50x105 2xdeks. 65mm DLP alu
DLP ALU
LEGRAND
Binnenhoek 50x105 2xdeks. 65mm DLP alu
Ref. 011227
EAN-nr.
3245060112271
Binnenhoek 50x105 2xdeks. 65mm DLP alu
Productgroep : 23
154,10 €
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
Breedte | 150 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Vorm | Symmetrisch |
Aantal deksels | 2 |
Dekselbreedte 1 | 65 mm |
Dekselbreedte 2 | 65 mm |
Dekselbreedte 3 | 0 mm |
Uitvoering | Basisdeel en bovendeel (deksel) |
Hoek | 89-94 ° |
Materiaal | Aluminium |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Overig |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER