Angle intér. 50x150 2x cv.65mm DLP alu
DLP ALU
LEGRAND
Angle intér. 50x150 2x cv.65mm DLP alu
Réf. 011227
EAN.
3245060112271
Angle intér. 50x150 2x cv.65mm DLP alu
1
Groupe produit : 23
154,10 €
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
Largeur | 150 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Forme | Symétrique |
Nombre de couvercles | 2 |
Largeur du couvercle 1 | 65 mm |
Largeur du couvercle 2 | 65 mm |
Largeur du couvercle 3 | 0 mm |
Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
Angle | 89-94 ° |
Matériau | Aluminium |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Autre |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez