Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Binnenhoek 50 x 100 mm DLP halogeenvrij

DLP HALOGEN FREE LEGRAND

Binnenhoek 50 x 100 mm DLP halogeenvrij

Ref. 638031 EAN-nr. 3245066380315

Binnenhoek 50 x 100 mm DLP halogeenvrij

Productgroep : 71
22,91 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 100 mm
Diepte 50 mm
Vorm Symmetrisch
Aantal deksels 0
Uitvoering Kapvormdeel
Hoek 80-120 °
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Acrylnitril butadien styrol (ABS)
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Met beschermfolie Nee
Met gootkoppelstuk Nee
Bodemperforatie Nee
Bevestiging deksel Buitenliggend
Met kabelbevestigingsklem Nee
Beschermingsgraad (IP) IP3X
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
Hoogte 105 mm
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F01198FR-06.pdf pdf (3.23 Mo)
Technische fiche
F01198EN-07.pdf pdf (3.22 Mo)
Technische fiche
F00884EN-09.pdf pdf (2.56 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
3D Autocad
3D_LG-638031b.stp ifc (0.16 Mo)
3D Autocad
3D_LG-638031a.stp ifc (0.16 Mo)
BIM Data
3 documenten
Overeenkomst
NF-1054 (1.91 Mo)
PEP
LGRP-01519-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)
PEP
LGRP-01662-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)