Angle intérieur 50 x 100 mm sans halogène
DLP HALOGEN FREE
LEGRAND
Angle intérieur 50 x 100 mm sans halogène
Réf. 638031
EAN.
3245066380315
Angle intérieur 50 x 100 mm sans halogène
1
Groupe produit : 71
22,91 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 100 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Forme | Symétrique |
Nombre de couvercles | 0 |
Modèle | Capot moulé |
Angle | 80-120 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | ABS |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Type de montage des parties supérieures | Global |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Classe de protection (IP) | IP3X |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Hauteur | 105 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Autocad 3D
Autocad 3D
Données BIM
Sélectionnez