![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036361-LEGRAND-1000.jpg)
Binnendeur kast 600 x 400 mm afm. deur 541 x 336 mm
MARINA
LEGRAND
Binnendeur kast 600 x 400 mm afm. deur 541 x 336 mm
Ref. 036361
EAN-nr.
3245060363611
Binnendeur kast 600 x 400 mm afm. deur 541 x 336 mm
Productgroep : 18
184,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Binnendeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Nee |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 400 mm |
Hoogte | 600 mm |
Diepte | 36 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Uitvoering oppervlakte | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
6 documenten