![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036361-LEGRAND-1000.jpg)
Porte interne 541 x 336 mm pr coffret Marina 600x400 mm
MARINA
LEGRAND
Porte interne 541 x 336 mm pr coffret Marina 600x400 mm
Réf. 036361
EAN.
3245060363611
Porte interne 541 x 336 mm pr coffret Marina 600x400 mm
1
Groupe produit : 18
184,50 €
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
Modèle | Porte intérieure |
---|---|
Finition porte à hublot | Non |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 400 mm |
Hauteur | 600 mm |
Profondeur | 36 mm |
Finition CEM | Non |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition de la surface | Non traité |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
6 documents
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
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez