![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20131104_86313_1.jpg)
Bev set thvz M10x20
SWIFTS
LEGRAND
Bev set thvz M10x20
Ref. LFGM10
EAN-nr.
5012774482208
Bev set thvz M10x20
Productgroep : V06
2,42 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
50 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | 8.8 (staal) |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Draadmaat (metrisch) | 10 |
---|---|
Lengte tot onderkant kop | 20 mm |
Met moer | Ja |
Documentatie
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER