![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20131104_86313_1.jpg)
Fixation M10x20 Gac
SWIFTS
LEGRAND
Fixation M10x20 Gac
Réf. LFGM10
EAN.
5012774482208
Fixation M10x20 Gac
Groupe produit : V06
2,42 €
/
pièce
Unité d'emballage
50 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | 8,8 (acier) |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Taille de filetage (métrique) | 10 |
---|---|
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure | 20 mm |
Avec écrou | Oui |
Documentation
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez