FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Oppervlakte geleider
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Samenstelling geleider
-
Samenstelling geleider
-
Geleidervorm
-
Geleidervorm
-
Lengte
-
Gevlochten
-
Gevlochten
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Geïsoleerd
-
Geïsoleerd
-
Met aansluitvlakken
-
Aansluitvlakken geboord
-
Aansluitvlakken geboord
-
Met kabelschoenen
-
Met kabelschoenen
-
Geleidermateriaal
-
Geleidermateriaal
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/034797-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ATLANTIC
Ref. 034797
Massageleider - cap. 30 mm² diameter gaten 8,5 mm
10,41 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/034796-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ATLANTIC
Ref. 034796
Massageleider - cap. 16 mm² diameter gaten 8,5 mm
7,23 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/036395-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ATLANTIC
Ref. 036395
Massageleider - cap. 6 mm² diameter gaten 6,5 mm
6,84 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-034795-WEB-R.jpg)
LEGRAND
ATLANTIC
Ref. 034795
Massageleider - cap. 6 mm² diameter gaten 8,5 mm
5,11 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen