Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Surface du conducteur
-
Section nominale du conducteur
-
Section nominale du conducteur
-
Section nominale du conducteur
-
Classe du conducteur
-
Classe du conducteur
-
Forme du conducteur
-
Forme du conducteur
-
Longueur
-
Tresse
-
Tresse
-
Largeur de conduite approx.
-
Largeur de conduite approx.
-
Largeur de conduite approx.
-
Isolé
-
Isolé
-
Avec barrettes de raccordement
-
Langue de raccordement percée
-
Langue de raccordement percée
-
Avec cosses de câble
-
Avec cosses de câble
-
Matériau du conducteur
-
Matériau du conducteur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/034797-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ATLANTIC
Réf. 034797
Conducteur de masse cap. 30mm² pour coffrets et armoires
10,41 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/034796-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ATLANTIC
Réf. 034796
Conducteur de masse cap. 16mm² pour coffrets et armoires
7,23 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/036395-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ATLANTIC
Réf. 036395
Conducteur de masse cap. 6 mm² pour coffrets et armoires
6,84 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-034795-WEB-R.jpg)
LEGRAND
ATLANTIC
Réf. 034795
Conducteur de masse cap. 6 mm² pour coffrets et armoires
5,11 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.