![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/041219-LEGRAND-1000.jpg)
Bel Lido - 8 V - IP 20-1 79 db - 95x61x33 mm - wit
LIDO
LEGRAND
Bel Lido - 8 V - IP 20-1 79 db - 95x61x33 mm - wit
Ref. 041219
EAN-nr.
3245060412197
Bel Lido - 8 V - IP 20-1 79 db - 95x61x33 mm - wit
Productgroep : 22
22,18 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur behuizing | Overig |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 79 dB |
Nom. spanning | 8-8 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Type stroom | AC |
Ingebouwde batterij | Nee |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Draadloos | Nee |
Breedte | 61 mm |
Hoogte | 95 mm |
Diepte | 33 mm |
Slagvastheid | IK04 |
---|---|
Frequentie | 50-60 Hz |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-1.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Met signaallamp | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aantal beltonen | 1 |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER