Bel Lido 230 V ingeb. transfo IP20 80db 135x88x48mm wit
LIDO
LEGRAND
Bel Lido 230 V ingeb. transfo IP20 80db 135x88x48mm wit
Ref. 041243
EAN-nr.
3245060412432
Bel Lido 230 V ingeb. transfo IP20 80db 135x88x48mm wit
Productgroep : 22
59,82 €
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
Kleur behuizing | Wit |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 80 dB |
Nom. spanning | 230-230 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Type stroom | AC |
Stroomverbruik | 0.086-0.086 A |
Ingebouwde batterij | Nee |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Draadloos | Nee |
Breedte | 85 mm |
Hoogte | 133 mm |
Diepte | 45 mm |
Slagvastheid | IK04 |
---|---|
Frequentie | 50-60 Hz |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-1.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Met signaallamp | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aantal beltonen | 1 |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER