FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Ingangsspanning
-
Ingangsspanning
-
Ingangsspanning
-
Telbereik
-
Resetfunctie
-
Bedrijfsaanduiding
-
Type aandrijving
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Frequentie ingangsspanning
-
Aantal digits
-
Diameter paneeluitsparing
-
Frontplaat hoogte
-
Frontplaat breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Spanningstype
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/049559-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ENERGY MANAGEMENT
Ref. 049559
Bedrijfsurenteller 400 V - 50 Hz
74,38 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/049552-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ENERGY MANAGEMENT
Ref. 049552
Bedrijfsurenteller 24 V - 50 Hz
65,74 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/049555-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ENERGY MANAGEMENT
Ref. 049555
Bedrijfsurenteller 200 tot 240 V - 50 Hz
65,70 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen