Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Tension d'entrée
-
Tension d'entrée
-
Tension d'entrée
-
Plage de comptage
-
Fonction réinitialisation
-
Indicateur de fonctionnement
-
Type d’entraînement
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Fréquence de tension d'entrée
-
Nombre de chiffres
-
Diamètre de l'échancrure du panneau avant
-
Hauteur de la façade
-
Largeur de la façade
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Type de tension
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/049559-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ENERGY MANAGEMENT
Réf. 049559
Compteur horaires tot. 400 V - 50 Hz
74,38 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/049552-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ENERGY MANAGEMENT
Réf. 049552
Compteur horaires tot. 24 V - 50 Hz
65,74 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/049555-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ENERGY MANAGEMENT
Réf. 049555
Compteur horaires tot. 200 à 240 V - 50 Hz
65,70 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.