-
Transparant
-
Geschikt voor pulsdrukker
-
Materiaal
-
Geschikt voor rolluikschakelaar
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar
-
In behuizing
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Radiotransmitter inbouw
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
In buisvoetbehuizing
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Radiotransmitter inbouw
-
Montagewijze
-
Radiotransmitter opbouw
-
SMD-module/printplaat
-
Radiotransmitter opbouw
-
Halogeenvrij
-
Stroomvoorziening
-
Stroomvoorziening
-
Beschermende afdekking toetsenbord
-
Druktoetsenmodus
-
Druktoetsenmodus
-
Schakelmodus
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met radio-handzender
-
Met radiocodeerapparaat
-
Met radiocodeerapparaat
-
Reikwijdte
-
Met radioknop
-
Met radioknop
-
Aantal relais
-
Geschikt voor schakelaar
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor dimmer
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Geschikt voor jaloezieschakelaar
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Radiofrequentie
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Modulatie
-
Rollingcode-systeem
-
Compatible met Google Assistant
-
Codelengte (Bit)
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Aantal commando's
-
Aantal commando's
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Aantal commando's
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nulleider verplicht
-
Nulleider verplicht
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Antibacteriële behandeling
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Besturingswijze
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Naam van de applicatie
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Lokalisering Pack1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Slagvastheid
-
Besturingswijze
-
Inbouwdiepte
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-L4003DCW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Dubb.draadloze sch. antr. - 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-N4003DCW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Dubb.draadloze sch. wit - 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-NT4003DCW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Dubb.draadloze sch. tech - 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-L4575CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Draadl. scenariobed. 4 scen. antr. - 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-N4575CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Draadl. scenariobed. 4 scen. wit - 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-NT4575CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Draadl. scenariobed. 4 scen. tech - 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-LN4003CWI-WEB-F.jpg)
LLight WN-Draadloze bediening inbouw wit-tech-antr.-1 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-LN4570CWI-WEB-F.jpg)
LLight WN-Draadl.bed.Vert/Aank inbouw -wit-tech-antr.-1 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-LN4574CWI-WEB-F.jpg)
LLight WN-Draadl.bed.Opst/Sla inbouw -wit-tech-antr.-1 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-L4003CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Draadloze bediening on/off - 2 mod - antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/BT-L4570CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Draadl. scenariobed. Vertrek/Aankomst-antr. - 2 mo
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-L4574CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Draadl. scenariobed. Opstaan/Slapen-antr. - 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-N4003CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Draadloze bediening on/off - 2 mod - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/BT-N4570CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Draadl. scenariobed. Vertrek/Aankomst-wit - 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-N4574CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Draadl. scenariobed. Opstaan/Slapen-wit - 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/BT-NT4003CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Draadloze bediening on/off - 2 mod - tech
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-NT4570CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Draadl. scenariobed. Vertrek/Aankomst-tech - 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-NT4574CW-WEB-F.jpg)
LLight WN-Draadl. scenariobed. Opstaan/Slapen-tech - 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-L4531C-WEB-F.jpg)
LLight WN-Geconn.mod contactd. antr. - 1 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/BT-N4531C-WEB-F.jpg)
LLight WN-Geconn.mod contactd. wit - 1 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/BT-NT4531C-WEB-F.jpg)
LLight WN-Geconn.mod contactd. tech - 1 mod
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LNOW WN - Mobiel stopcontact Schuko
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LNOW WN - Mobiel stopcontact Franco-belge