-
Transparent
-
Adapté à un bouton d'impulsion
-
Matériau
-
Adapté à un commutateur de volet roulant
-
Qualité du matériau
-
Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
-
Intégré dans un boîtier
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Contact à poussoir radio encastré
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Installé dans boîtier à socle de tube
-
Degré de protection (NEMA)
-
Contact à poussoir radio encastré
-
Mode de pose
-
Contact à poussoir radio en saillie
-
Module/platine
-
Contact à poussoir radio en saillie
-
Sans halogène
-
Alimentation en courant
-
Alimentation en courant
-
Couvercle de protection du clavier
-
Mode boutons
-
Mode boutons
-
Mode commutation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Avec émetteur radio manuel
-
Avec codeur radio
-
Avec codeur radio
-
Couverture
-
Avec contact à poussoir radio
-
Avec contact à poussoir radio
-
Nombre de relais
-
Adapté pour interrupteur
-
Finition de la surface
-
Adapté à un variateur
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Adapté à un commutateur de store vénitien
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Fréquence radio
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Modulation
-
Système Rollingcode
-
Compatible avec Google Assistant
-
Longueur de code (bit)
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Nombre de commandes
-
Nombre de commandes
-
Compatible IFTTT
-
Nombre de commandes
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur hors tout
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur hors tout
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur/longueur hors tout
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Neutre obligatoire
-
Neutre obligatoire
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Traitement antimicrobien
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
-
Fonction d'usage du produit
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Type de communication
-
Profondeur d'encastrement
LL - Comando doppio luci wireless antracite
Prix indicatif (hors TVA)
LL - Comando doppio luci wireless bianco
Prix indicatif (hors TVA)
LL - Comando doppio luci wireless tech
Prix indicatif (hors TVA)
WIRELESS SWITCH WAKEUP/SLEEP ANTHRACITE
Prix indicatif (hors TVA)
WIRELESS SWITCH WAKEUP/SLEEP WHITE
Prix indicatif (hors TVA)
WIRELESS SWITCH WAKEUP/SLEEP TECH
Prix indicatif (hors TVA)
LL - 4 scenari wireless antracite
Prix indicatif (hors TVA)
LL - 4 scenari wireless bianco
Prix indicatif (hors TVA)
LL - 4 scenari wireless tech
Prix indicatif (hors TVA)
WIRELESS SWITCH HOME/AWAY ANTHRACITE
Prix indicatif (hors TVA)
WIRELESS SWITCH HOME/AWAY WHITE
Prix indicatif (hors TVA)
WIRELESS SWITCH HOME/AWAY TECH
Prix indicatif (hors TVA)
WIRELESS LIGHT SWITCH ANTHRACITE
Prix indicatif (hors TVA)
WIRELESS LIGHT SWITCH WHITE
Prix indicatif (hors TVA)
WIRELESS LIGHT SWITCH TECH
Prix indicatif (hors TVA)
LL - Comando luci wireless 1M
Prix indicatif (hors TVA)
LL - Entra&Esci wireless 1M
Prix indicatif (hors TVA)
LL - Notte&Giorno wireless 1M
Prix indicatif (hors TVA)
CONNECTED SOCKET MODULE ANTHRACITE
Prix indicatif (hors TVA)
CONNECTED SOCKET MODULE WHITE
Prix indicatif (hors TVA)
CONNECTED SOCKET MODULE TECH
Prix indicatif (hors TVA)
LLight WN-Double inter ss fil anthr - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
LLight WN-Double inter ss fil blanc - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
LLight WN-Double inter ss fil tech - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)