Dit product is niet meer beschikbaar
Lade van 5 batterijen 9Ah Trimod
TRIMOD
LEGRAND
Lade van 5 batterijen 9Ah Trimod
Ref. 310845
EAN-nr.
3245063108455
Lade van 5 batterijen 9Ah Trimod
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 240 mm |
---|---|
Breedte | 560 mm |
Diepte | 280 mm |
---|---|
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER