Batterijkast Trimod 16 tiroirs batterijen (9Ah)
TRIMOD
LEGRAND
Batterijkast Trimod 16 tiroirs batterijen (9Ah)
Ref. 310763
EAN-nr.
3245063107632
Batterijkast Trimod 16 tiroirs batterijen (9Ah)
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Spanningstype | AC |
---|---|
Hoogte | 1460 mm |
Breedte | 735 mm |
Diepte | 600 mm |
Gewicht | 328.4 kg |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Online |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
---|---|
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Lood |
Aantal exemplaren Pack 1 | 80 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 2500 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER