FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. spanning
-
Grootte aanduiding
-
Grootte aanduiding
-
Capaciteit
-
Capaciteit
-
Aantal cellen
-
Lengte
-
IEC-aanduiding
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Overige aanduidingen
-
Hoogte incl. pool
-
Hoogte incl. pool
-
Samengesteld / accupack
-
Samengesteld / accupack
-
Explosieveilige toepassing
-
Kunststof behuizing
-
Geschikt voor snellader
-
Gewicht
-
Omgevingstemperatuur
-
Omgevingstemperatuur
-
Breedte
-
Breedte
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-040753-WEB-R.jpg)
LEGRAND
SALVENA
Ref. 040753
Loodbatterij 12 V - 12 Ah voor Salvena centrale
123,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/040749-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SALVENA
Ref. 040749
Loodbatterij 12V-7Ah Salvena
69,55 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen