Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Désignation des dimensions
-
Désignation des dimensions
-
Capacité
-
Capacité
-
Nombre de cellules
-
Longueur
-
Désignation IEC
-
Longueur
-
Modèle
-
Autre désignation
-
Hauteur, borne comprise
-
Hauteur, borne comprise
-
Bloc d'accus
-
Bloc d'accus
-
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
-
Boîtier en plastique
-
Adapté à une charge rapide
-
Poids
-
Température ambiante
-
Température ambiante
-
Largeur
-
Largeur
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Nombre de Pack 1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Code CEI (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-040753-WEB-R.jpg)
LEGRAND
SALVENA
Réf. 040753
Batterie plomb 12 V - 12 Ah pour centrale incendie Salvena
123,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/040749-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
SALVENA
Réf. 040749
Batterie plomb 12V-7Ah Salvena
69,55 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.