Batterij Ni-Cd 2x4,8V-1,5Ah vr armatuur 62565
ACCESSOIRES
LEGRAND
Batterij Ni-Cd 2x4,8V-1,5Ah vr armatuur 62565
Ref. 061091
EAN-nr.
3245060610913
Batterij Ni-Cd 2x4,8V-1,5Ah vr armatuur 62565
Productgroep : 98
180,20 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Grootte aanduiding | Baby |
---|---|
Aantal cellen | 8 |
Uitvoering | Nikkel-cadmium |
Nom. spanning | 9.2 V |
Capaciteit | 1500 mAh |
IEC-aanduiding | KR14 |
Overige aanduidingen | SC |
Lengte | 91 mm |
Hoogte incl. pool | 45.5 mm |
Breedte | 24 mm |
Samengesteld / accupack | Ja |
Explosieveilige toepassing | Nee |
Kunststof behuizing | Ja |
Omgevingstemperatuur | 0-40 °C |
---|---|
Geschikt voor snellader | Ja |
Gewicht | 380.8 g |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | Cs |
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Holle vloer |
Aantal exemplaren Pack 1 | 2 |
Aantal batterijen (Pack1) | 4 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 53 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER