Batterie Ni-Cd 2x4,8V-1,5Ah pr bloc 62565
ACCESSOIRES
LEGRAND
Batterie Ni-Cd 2x4,8V-1,5Ah pr bloc 62565
Réf. 061091
EAN.
3245060610913
Batterie Ni-Cd 2x4,8V-1,5Ah pr bloc 62565
1
Groupe produit : 98
180,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Désignation des dimensions | Baby |
---|---|
Nombre de cellules | 8 |
Modèle | Nickel-cadmium |
Tension nominale | 9.2 V |
Capacité | 1500 mAh |
Désignation IEC | KR14 |
Autre désignation | SC |
Longueur | 91 mm |
Hauteur, borne comprise | 45.5 mm |
Largeur | 24 mm |
---|---|
Bloc d'accus | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Oui |
Température ambiante | 0-40 °C |
Adapté à une charge rapide | Oui |
Poids | 380.8 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez