Batibox deksel DCL 85mm vr dozen diam. 67mm
BATIBOX
LEGRAND
Batibox deksel DCL 85mm vr dozen diam. 67mm
Ref. 089594
EAN-nr.
3245060895945
Batibox deksel DCL 85mm vr dozen diam. 67mm
Productgroep : 66
6,67 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Diameter | 85 mm |
---|---|
Voor doosdiameter | 67-67 mm |
Diepte | 36 mm |
Vorm | Rond |
Bevestigingswijze | Schroefdeksel |
Uitvoering | Blinddeksel |
Met kabeluitgang | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Kleur | Wit |
Met schroeven | Ja |
Verzegelbaar | Nee |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
NF-588222
(0.16 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2095
(0.6 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_706895
(0.34 Mo)
SELECTEER