Batibox aansl.multimedia 5 mod.
BATIBOX
LEGRAND
Batibox aansl.multimedia 5 mod.
Ref. 080193
EAN-nr.
3245060801939
Batibox aansl.multimedia 5 mod.
Productgroep : 66
66,69 €
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
Montagewijze | Overig |
---|---|
Vorm | Vierkant |
Bouwvorm | Verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Uitvoering | Overig |
Uitgerust met | Overig |
Breedte | 154 mm |
Voor aantal inbouwsokkels | 5 |
Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven of spreiden |
Met schroeven | Ja |
Voor buisdiameter | 20/25 mm |
Geschikt voor kabeldiameter | 20-25 mm |
Buisvergrendeling | Nee |
Achterinvoer | Nee |
Aantal invoeren | 12 |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Oranje |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Transparant deksel | Nee |
Dekselbevestiging | Geschroefd |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Nee |
Max. aderdoorsnede | 0 mm² |
Aantal polen klem | 0 |
Klem met vaste positie | Nee |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER