Batibox aansl. multimedia 2 x 5 mod.
BATIBOX
LEGRAND
Batibox aansl. multimedia 2 x 5 mod.
Ref. 080195
EAN-nr.
3245060801953
Batibox aansl. multimedia 2 x 5 mod.
Productgroep : 66
71,97 €
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
Montagewijze | Overig |
---|---|
Vorm | Rechthoekig |
Bouwvorm | Verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Uitvoering | Overig |
Breedte | 154 mm |
Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven of spreiden |
Met schroeven | Ja |
Voor buisdiameter | 20/25 mm |
Geschikt voor kabeldiameter | 20-25 mm |
Buisvergrendeling | Nee |
Achterinvoer | Ja |
Aantal invoeren | 6 |
Materiaal | Kunststof |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Oranje |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Uitvoering deksel | Geen |
Dekselbevestiging | Overig |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Nee |
Max. aderdoorsnede | 0 mm² |
Klem met vaste positie | Nee |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |