![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048412-LEGRAND-1000.jpg)
Bacnet SCS Multi applicatie controller 16 entrée 16 sortie
BACNET
LEGRAND
Bacnet SCS Multi applicatie controller 16 entrée 16 sortie
Réf. 048412
EAN.
3245060484125
Bacnet SCS Multi applicatie controller 16 entrée 16 sortie
1
Groupe produit : B24
759,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Oui |
Autres systèmes de bus | Sans |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 12 |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 16 |
Tension de fonctionnement normale | 27-56 V |
Consommation d'énergie | 1 W |
Couplage au bus inclus | Oui |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 66 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Largeur | 213 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 66 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | AC/DC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Capacité des bornes | 0.5-1.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Equipé de prise(s) USB | Oui |
Objet connecté | Non |
Documentation
6 documents
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Logiciels
Firmware
Logiciels
Sélectionnez