Axolute RJ45 Cat6A STP 1 mod Antraciet-Toolless-BT2
AXOLUTE
BTICINO
Axolute RJ45 Cat6A STP 1 mod Antraciet-Toolless-BT2
Ref. HS4279C6A
EAN-nr.
8012199976617
Axolute RJ45 Cat6A STP 1 mod Antraciet-Toolless-BT2
Productgroep : B31
50,26 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Incl. connectoren | Ja |
Geschikt voor aantal connectoren | 1 |
Categorie | 6A (IEC) |
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer | 9004 |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Bussen afgeschermd | Ja |
Separate aardingsaansluiting | Nee |
Met tekstveld | Ja |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Montagewijze afscherming | Overig |
Uitvoerrichting | Recht |
Met stofbescherming | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
---|---|
Kleurcodering | Ja |
Schakelmateriaalbreedte | 22.3 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 44 mm |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Inbouwdiepte | 31 mm |
Slagvastheid | IK03 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 0-0 mm |
Max. diameter ingang kabels | 9 mm |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Hartafstand verticale bevestiging | 0-0 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 0-0 mm |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
SELECTEER