Axolute RJ45 Cat6A STP 1 mod Anthracite-Toolless-BT2
AXOLUTE
BTICINO
Axolute RJ45 Cat6A STP 1 mod Anthracite-Toolless-BT2
Réf. HS4279C6A
EAN.
8012199976617
Axolute RJ45 Cat6A STP 1 mod Anthracite-Toolless-BT2
1
Groupe produit : B31
50,26 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 6A (IEC) |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL | 9004 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Jacks blindés | Oui |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Autre |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Classe de protection (IP) | IP21 |
---|---|
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 22.3 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 44 mm |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Profondeur d'encastrement | 31 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Diamètre de tube pour produit saillie | 0-0 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Entre axe de fixation verticale | 0-0 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 0-0 mm |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Sélectionnez