Axolute glasvezel connector 1 mod Tech - ST duplex
AXOLUTE
BTICINO
Axolute glasvezel connector 1 mod Tech - ST duplex
Ref. HC4268ST
EAN-nr.
8012199747934
Axolute glasvezel connector 1 mod Tech - ST duplex
Productgroep : B31
46,46 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Ja |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Met bus/koppeling | Ja |
Aantal bussen/koppelingen | 2 |
Connectortype | ST/SC-Duplex |
Kleur | Grijs |
Centraalplaat | Ja |
Met afdekraam | Nee |
Met tekstveld | Nee |
Kabeltrekontlasting | Nee |
Overlengteopslag | Nee |
---|---|
Uitvoerrichting | Recht |
Stofbescherming | Klapdeksel |
Schakelmateriaalbreedte | 22.3 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 42.5 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Slagvastheid | IK03 |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
SELECTEER