Axolute connecteur FO 1 mod Tech - ST duplex
AXOLUTE
BTICINO
Axolute connecteur FO 1 mod Tech - ST duplex
Réf. HC4268ST
EAN.
8012199747934
Axolute connecteur FO 1 mod Tech - ST duplex
1
Groupe produit : B31
46,46 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Oui |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Avec jack/coupleur | Oui |
Nombre de jacks/coupleurs | 2 |
Type de connecteur | ST/SC-Duplex |
Couleur | Gris |
Plaque centrale | Oui |
Avec cadre de recouvrement | Non |
Avec zone de texte | Non |
Décharge de câble de traction | Non |
Stock de connexions enroulées | Non |
---|---|
Direction de sortie | Droit |
Protection contre la poussière | Couvercle à charnière |
Largeur d'appareil | 22.3 mm |
Profondeur d'appareil | 42.5 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Sélectionnez