Axolute AIR houder 3+3 mod. met schroefbevestiging
AXOLUTE AIR
BTICINO
Axolute AIR houder 3+3 mod. met schroefbevestiging
Ref. H4706W
EAN-nr.
8005543545690
Axolute AIR houder 3+3 mod. met schroefbevestiging
Productgroep : B31
10,16 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Montagewijze | Bevestiging met schroef |
Met spijker | Nee |
Montagewijze module inzetstukken | Voorzijde |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 0 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 6 |
Met inbouwdoos | Ja |
Met schroeven | Ja |
Geschikt voor inbouw in ronde inbouwdoos 60 mm | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Geschikt voor montage op DIN-rail 35 mm | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
MEEI-UP 69266618 0001
(1.67 Mo)
SELECTEER