![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/H4706W-BTICINO-1000.jpg)
Axolute AIR support 3+3 mod. fixation à vis
AXOLUTE AIR
BTICINO
Axolute AIR support 3+3 mod. fixation à vis
Réf. H4706W
EAN.
8005543545690
Axolute AIR support 3+3 mod. fixation à vis
1
Groupe produit : B31
10,16 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Mode de pose | Fixation avec vis |
Avec clou | Non |
Type de montage des modules d'insertion | Frontal |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 0 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 6 |
Avec boîte d'encastrement | Oui |
Avec vis | Oui |
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm | Non |
---|---|
Montage encastré | Non |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
MEEI-UP 69266618 0001
(1.67 Mo)
Sélectionnez