![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/BT-346050-WEB-R.jpg)
AVT - Voeding 2-draads 6 DIN - 1200 mA
SFERA
BTICINO
AVT - Voeding 2-draads 6 DIN - 1200 mA
Ref. 346050
EAN-nr.
8005543545324
AVT - Voeding 2-draads 6 DIN - 1200 mA
Productgroep : B02
190,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Toepassing | Video |
---|---|
Ingangsspanning | 240 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Type stroom | AC |
Uitgangsspanning | 27 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Hoogte | 90 mm |
Breedte | 105 mm |
Diepte | 65 mm |
Installatietechniek | Bussysteem |
---|---|
Geïntegreerde deuropeningsschakeling | Ja |
Stuurfunctie | Nee |
Uitleesfunctie | Nee |
Aantal aansluitbare deelnemers | 2 |
Servicedisplays | Nee |
Montagewijze | DIN-rail |
Programmeervergrendeling | Nee |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
9 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures