![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/BT-346050-WEB-R.jpg)
AVT - Alimentation 2-fils 6 DIN - 1200 mA
SFERA
BTICINO
AVT - Alimentation 2-fils 6 DIN - 1200 mA
Réf. 346050
EAN.
8005543545324
AVT - Alimentation 2-fils 6 DIN - 1200 mA
Groupe produit : B02
190,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Application | Vidéo |
---|---|
Tension d'entrée | 240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Type de courant | AC |
Tension de sortie | 27 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Hauteur | 90 mm |
Largeur | 105 mm |
Profondeur | 65 mm |
Technique d'installation | Système bus |
---|---|
Circuit intégré d'ouverture de porte | Oui |
Fonction de commande | Non |
Fonction d'évaluation | Non |
Nombre d'abonnés connectables | 2 |
Affichages de service | Non |
Mode de pose | Rail DIN |
Blocage de la programmation | Non |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
9 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures