![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/36/BT-363910-WEB-R.jpg)
AVT - Videokit kleur 1 DK L3000 zwart + Classe 300 X13E
CLASSE300
BTICINO
AVT - Videokit kleur 1 DK L3000 zwart + Classe 300 X13E
Ref. 363910
EAN-nr.
8005543675007
AVT - Videokit kleur 1 DK L3000 zwart + Classe 300 X13E
Productgroep : B02
1 070,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Met video | Ja |
---|---|
Aantal binnenposten | 1 |
Aantal buitenposten | 1 |
Aantal beltoetsen | 2 |
Installatietechniek | Bussysteem |
Montagewijze binnenpost | Opbouw (stucwerk) |
Kleur binnenpost | Wit |
Montagewijze buitenpost | Opbouw (stucwerk) |
Materiaal buitenpost | Aluminium |
Kleur buitenpost | Zwart |
Uitbreidbaar tot max. aantal binnenposten | 0 |
Uitbreidbaar tot max. aantal buitenposten | 0 |
Beeldsysteem | PAL |
Eigenschap beeldsysteem | Kleur |
Afluisterbeveiligd | Nee |
Koppelbaar met smartphone | Ja |
Interne communicatie | Ja |
Handsfree | Ja |
Met dag/nacht functie | Ja |
Openingshoek camera | 105 ° |
Zoom, pan/tilt functie | Nee |
Met geheugen functie | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 177.8 mm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 7 inch |
Handmatig richtbare camera | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Hoorapparaat-compatibel | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 194 mm |
Hoogte | 162 mm |
Diepte | 22 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
---|---|
Spanningstype | DC |
Nom. spanning | 18-27 V |
Nom. stroom | 0.4-0.4 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
Geluidsniveau | 82 dB |
Verbruik in de wachtstand | 110 mA |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 0.28-1.5 mm² |
USB aansluiting | Ja |
Met glijschaal/regenschaal | Ja |
Met signaallamp | Ja |
Montagewijze | Draagarm |
bedieningswijze | Wireless |
Toevoeging van extra toestellen | Ja |
Volumeregeling | Ja |
Adresseerbaar | Ja |
Deur met Mobiele applicatie | Ja |
Aantal beltonen | 16 |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Ja |
Resolutie | 852 x 480 |
Instelling van de helderheid van het scherm | Ja |
Instelling van het contrast van het scherm | Ja |
Functie voor opslag van de bezoekers | Ja |
type camera | Fixed |
Type communicatiegraad | Overig |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Wifi network , SCS |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Nee |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Met spraakbesturing | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Naam van de applicatie | Door Entry |
Gebruiksfunctie van het product | Door entry systems |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Brochures
Brochures
1 document
Overeenkomst
Decl. UE RED-70-326-04
(0.17 Mo)
SELECTEER