Aller au contenu principal
Logo print

AVT - Kit vidéo couleur 1 BP L3000 noir + Classe 300 X13E

CLASSE300 BTICINO

AVT - Kit vidéo couleur 1 BP L3000 noir + Classe 300 X13E

Réf. 363910 EAN. 8005543675007

AVT - Kit vidéo couleur 1 BP L3000 noir + Classe 300 X13E

Groupe produit : B02
1 070,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Avec vidéo Oui
Nombre de postes intérieurs 1
Nombre de platines de rue 1
Nombre de boutons d'appel 2
Technique d'installation Système bus
Mode de pose du poste intérieur Saillie
Couleur du poste intérieur Blanc
Mode de pose de la platine de rue Saillie
Matériau de la platine de rue Aluminium
Couleur de la platine de rue Noir
Nombre max. de postes intérieurs 0
Nombre max. de platines de rue 0
Protocole d'image PAL
Propriété du système d'image Couleur
Avec secret de conversation Non
Peut être connecté à un smartphone Oui
Communication interne Oui
Mains libres Oui
Avec fonction jour/nuit Oui
Angle d'ouverture de la camera 105 °
Fonction zoom, inclinaison/bascule Non
Avec fonction mémoire Oui
Taille de l'écran 177.8 mm
Taille de l'écran (pouces) 7 inch
Caméra ajustable manuellement Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Compatible avec les appareils de correction auditive Non
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Largeur 194 mm
Hauteur 162 mm
Profondeur 22 mm
Profondeur d'encastrement 0 mm
Résistance aux chocs (IK) IK07
Classe de protection (IP) IP54
Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension DC
Tension nominale (Un) 18-27 V
Courant d'alimentation 0.4-0.4 A
Fréquence 50-60 Hz
Niveau sonore 82 dB
Consommation en veille 110 mA
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 0.28-1.5 mm²
Equipé de prise(s) USB Oui
Equipé de visière de protection antipluie Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
Mode de pose Montage en drapeau
Mode de commande Sans fil , Réseau Wifi , SCS
Ajout de postes additionnels Oui
Réglage du volume sonore Oui
Adressable Oui
Portier avec Application mobile Oui
Nombre de sonneries 16
Ouverture à distance de portail / gâche électrique Oui
Résolution de l'écran 852x480
Réglage de la luminosité de l'écran Oui
Réglage du contraste de l'écran Oui
Fonction de mémorisation des visiteurs Oui
Type de caméra Fixe
Type de grade de communication Autre
Objet connecté Oui
Plateforme de téléchargement d'applications App Store , Google Play Store
Moyen de pilotage Smartphone apps
Programmable Non
Intéropérabilité du protocole de connexion Non
Pilotable à la voix Non
Connectable par box Internet Oui
Nom de l'application Door Entry
Fonction d'usage du produit Portiers/interphonie

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE08972AJ.pdf pdf (15.4 Mo)
2 documents
Brochures
TGAV_NL_v2301_LR.pdf pdf (77 Mo)
1 document
Agrément