![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/350521-BTICINO-1000.jpg)
AVT - Regenbescherming 2 modules All Metal
SFERA
BTICINO
AVT - Regenbescherming 2 modules All Metal
Ref. 350521
EAN-nr.
8005543458150
AVT - Regenbescherming 2 modules All Metal
Productgroep : B02
70,94 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 146 mm |
---|---|
Hoogte | 239.5 mm |
Diepte | 38 mm |
Materiaal | Aluminium |
Uitvoering oppervlakte | Verzinkt |
Kleur | Grijs |
---|---|
RAL-nummer | 9018 |
Met ontluchting | Nee |
Geschikt voor buitenopstelling | Ja |
Met kabelinvoer | Nee |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
5 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER