![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/350521-BTICINO-1000.jpg)
AVT - Protect. contre la pluie 2 modules All Metal
SFERA
BTICINO
AVT - Protect. contre la pluie 2 modules All Metal
Réf. 350521
EAN.
8005543458150
AVT - Protect. contre la pluie 2 modules All Metal
Groupe produit : B02
70,94 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 146 mm |
---|---|
Hauteur | 239.5 mm |
Profondeur | 38 mm |
Matériau | Aluminium |
Finition de la surface | Galvanisé |
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL | 9018 |
Avec désaération | Non |
Adapté à un montage extérieur | Oui |
Avec entrée de câble | Non |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
5 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez