AVT - Inbouwkader voor Linea 3000 - zwart
LINEA3000
BTICINO
AVT - Inbouwkader voor Linea 3000 - zwart
Ref. 343063
EAN-nr.
8005543676011
AVT - Inbouwkader voor Linea 3000 - zwart
Productgroep : B02
84,13 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal front | Aluminium |
---|---|
Frontplaat hoogte | 245 mm |
Frontplaat breedte | 148 mm |
Inbouwdiepte | 46 mm |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Kleur | Zwart |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
---|---|
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -15-50 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER