![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/BT-343093-WEB-R.jpg)
AVT - Buitenpost video L3000 zwart met badgelezer
LINEA3000
BTICINO
AVT - Buitenpost video L3000 zwart met badgelezer
Ref. 343093
EAN-nr.
8005543674994
AVT - Buitenpost video L3000 zwart met badgelezer
Productgroep : B02
544,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal beltoetsen | 2 |
---|---|
Materiaal beltoetsen | Kunststof |
Materiaal front | Aluminium |
Frontplaat hoogte | 190 mm |
Frontplaat breedte | 100 mm |
Inbouwdiepte | 26.65 mm |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Installatietechniek | Bussysteem |
Kleur | Zwart |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Slagvastheid | IK10 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-100 °C |
Spanningstype | DC |
Nom. spanning | 18-27 V |
Nom. stroom | 0.04-1 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
Geluidsniveau | 80 dB |
---|---|
Verbruik in de wachtstand | 40 mA |
Halogeenvrij | Ja |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Aderdoorsnede | 1-2.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Met glijschaal/regenschaal | Ja |
Met signaallamp | Ja |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Handsfree | Ja |
Volumeregeling | Ja |
Adresseerbaar | Nee |
type camera | Fixed |
Zichthoek | 110 ° |
Type communicatiegraad | Overig |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
3 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
Decl. UE RED-70-300-04
(0.17 Mo)
SELECTEER