![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-344692-WEB-R.jpg)
AV - Support de table pour Classe 100
CLASSE100
BTICINO
AV - Support de table pour Classe 100
Réf. 344692
EAN.
8005543631034
AV - Support de table pour Classe 100
Groupe produit : B02
49,64 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Technique d'installation | Autre |
---|---|
Type d'interface | KNX |
Mode de pose | Saillie |
Largeur | 67 mm |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 112 mm |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
---|---|
Classe de protection (IP) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Non |
Adressable | Non |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez