![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-042268-WEB-R.jpg)
Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 8 kVA
AUTOTRANSFO
LEGRAND
Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 8 kVA
Ref. 042268
EAN-nr.
3245060422684
Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 8 kVA
Productgroep : 20
1 973,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Nee |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Nee |
Uitgevoerd als spaartransformator | Ja |
Primaire spanning 1 | 400-400 V |
Secundaire spanning 1 | 230-230 V |
(Meet)schijnvermogen | 8000 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | H |
Kortsluitvast | Nee |
Relatieve kortsluitspanning Uk | 1.3 % |
---|---|
Breedte | 300 mm |
Hoogte | 390 mm |
Diepte | 230 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Ringkern | Nee |
Geschikt voor printmontage | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
SELECTEER