![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-042268-WEB-R.jpg)
Autotransfo mono prot - 8000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
AUTOTRANSFO
LEGRAND
Autotransfo mono prot - 8000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Réf. 042268
EAN.
3245060422684
Autotransfo mono prot - 8000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
1
Groupe produit : 20
1 973,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Construit comme un transformateur de sécurité | Non |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Non |
Construit comme un auto-transformateur | Oui |
Tension primaire 1 | 400-400 V |
Tension secondaire 1 | 230-230 V |
Puissance apparente nominale | 8000 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | H |
Protégé contre les courts-circuits | Non |
Tension de court-circuit relative uk | 1.3 % |
---|---|
Largeur | 300 mm |
Hauteur | 390 mm |
Profondeur | 230 mm |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Noyau annulaire | Non |
Adapté à un montage sur platine | Non |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Documentation
3 documents
Guide technique
Guide technique
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez