-
Transparant
-
Opnemertype
-
Materiaal
-
Met DALI interface
-
Kwaliteitsklasse
-
Met aansluitkabel
-
Constantlichtregeling
-
HVAC-aansturing
-
Gedwongen uitschakeling
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Gedwongen uitschakeling
-
Vrije dierzone
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Onderkruipbeveiliging
-
Onderkruipbeveiliging
-
Achtergrondcontrole
-
Ingang voor nevenunit
-
Temperatuur
-
Temperatuur
-
Temperatuur
-
Temperatuur
-
Koppelbaar aan netwerk
-
Optimale montagehoogte
-
Trappenhuisbewaking
-
Overbruggingsschakelaar
-
Overbruggingsschakelaar
-
Max. reikwijdte zijwaarts
-
Max. reikwijdte zijwaarts
-
Max. reikwijdte zijwaarts
-
Uitvoering oppervlakte
-
Max. reikwijdte frontaal
-
Max. reikwijdte frontaal
-
Max. reikwijdte frontaal
-
Max. reikwijdte frontaal
-
Diameter reikwijdte op vloer
-
Diameter reikwijdte op vloer
-
Geschikt voor draadloos
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Geschikt voor draadloos
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Bediening op afstand
-
Bediening op afstand
-
Met afstandsbediening
-
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
-
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
-
Aanspreekhelderheid instelbaar
-
Met signaaleenheid
-
Met signaaleenheid
-
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
-
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
-
Dimfunctie met dimmerbasiselement
-
Dimfunctie met dimmerbasiselement
-
Lengte aansluitkabel
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. nalooptijd
-
Min. nalooptijd
-
Min. nalooptijd
-
Max. nalooptijd
-
Max. nalooptijd
-
Max. nalooptijd
-
Hoek reikwijdte horizontaal
-
Hoek reikwijdte horizontaal
-
Hoek reikwijdte horizontaal
-
Hoek reikwijdte horizontaal
-
Zwenkbereik sensor, horizontaal
-
Zwenkbereik sensor, verticaal
-
Aanspreekhelderheid
-
Aanspreekhelderheid
-
Aanspreekhelderheid
-
Max. schakelvermogen
-
Max. schakelvermogen
-
C-Belasting
-
Aantal schakelzones
-
Aantal schakelzones
-
Max. inschakelstroom
-
Max. inschakelstroom
-
Met alarmfunctie
-
Met akoestische sensor
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Max. diameter ingang kabels
-
Automatische schakelaar
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/048898-LEGRAND-1000.jpg)
Bewegingsmelder autonoom montage opbouw, 1 kanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/048899-LEGRAND-1000.jpg)
Automatische schakelaar IR Plafondmontage - 1 kring
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/069740-LEGRAND-1000.jpg)
PLEXO BEW. DETECTOR 360° 230V VOLLEDIG APP. GRIJS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/069780-LEGRAND-1000.jpg)
PLEXO BEW. DETECTOR 360° 230V VOLLEDIG APP. WIT
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-45/LG-8496101-WEB-F.jpg)
Legrand PIR detector 360° plafond Wieland GST18i3
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20190115_249203_1.jpg)
Legrand PIR detector 360° plafond Wago Winsta Midi 3P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/048943-LEGRAND-3000.jpg)
Bewegingsdetect. 180° IP55
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Bwegingsdetect. 360° DIY IP55
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-048948-WEB-R.jpg)
Bewegingsdetector 360 graden opbouw voor plafond
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/048942-LEGRAND-3000.jpg)
Bewegingsdetect. 140° IP42
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Bewegingsdetect. 140° DIY IP42
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/048941-LEGRAND-3000.jpg)
Bewegingsdetect. 360° plafond
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Bewegingsdetector 360° DIY plafond
Exclusief BTW