-
Transparent
-
Type de capteur
-
Matériau
-
Avec interface DALI
-
Qualité du matériau
-
Avec câble de raccordement
-
Régulation de la lumière
-
Commande HVAC
-
Arrêt forcé
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Arrêt forcé
-
Spécial animaux
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Protection au ras du mur
-
Protection au ras du mur
-
Avec détection du champ arrière
-
Commande auxiliaire possible
-
Température
-
Température
-
Température
-
Température
-
Interconnectable
-
Hauteur de montage optimale
-
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
-
Commutateur de pontage
-
Commutateur de pontage
-
Largeur de portée max.
-
Largeur de portée max.
-
Largeur de portée max.
-
Finition de la surface
-
Longueur de portée max.
-
Longueur de portée max.
-
Longueur de portée max.
-
Longueur de portée max.
-
Champ de détection de diamètre au sol
-
Champ de détection de diamètre au sol
-
Adapté pour une transmission sans fil
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Adapté pour une transmission sans fil
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Commandable à distance
-
Commandable à distance
-
Télécommande fournie
-
Sensibilité ajustable
-
Sensibilité ajustable
-
Luminosité de déclenchement ajustable
-
Avec voyant
-
Avec voyant
-
Auto-apprentissage de la fonction luminosité
-
Auto-apprentissage de la fonction luminosité
-
Possibilité de cablage d'un variateur déporté
-
Possibilité de cablage d'un variateur déporté
-
Longueur de câble de raccordement
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Durée de marche min.
-
Durée de marche min.
-
Durée de marche min.
-
Durée de marche max.
-
Durée de marche max.
-
Durée de marche max.
-
Angle de détection horizontal
-
Angle de détection horizontal
-
Angle de détection horizontal
-
Angle de détection horizontal
-
Plage de rotation du capteur, horizontale
-
Plage de rotation du capteur, verticale
-
Luminosité de déclenchement
-
Luminosité de déclenchement
-
Luminosité de déclenchement
-
Puissance de coupure max.
-
Puissance de coupure max.
-
Adapté à une charge C
-
Nombre de zones de détection
-
Nombre de zones de détection
-
Courant de démarrage max.
-
Courant de démarrage max.
-
Fonction d'alarme
-
Avec capteur acoustique
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Interrupteur automatique
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/048898-LEGRAND-1000.jpg)
Inter détecteur autonomes montage en saillie, 1 circuit
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/048899-LEGRAND-1000.jpg)
Interrupteur automatique IR Mont.dans le plafond-1 circuit
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/069740-LEGRAND-1000.jpg)
PLEXO DETECTEUR 360° 230V COMPLET GRIS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/069780-LEGRAND-1000.jpg)
PLEXO DETECTEUR 360° 230V COMPLET BLANC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-45/LG-8496101-WEB-F.jpg)
Legrand PIR détecteur 360° Wieland GST18i3
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20190115_249203_1.jpg)
Legrand PIR détecteur 360° Wago Winsta Midi 3P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/048943-LEGRAND-3000.jpg)
Détect. mouvement 180° IP55
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Détec. mouvement 360° DIY IP55
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-048948-WEB-R.jpg)
Détecteur PIR 360 degré saillie fixation au plafond
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/048942-LEGRAND-3000.jpg)
Détec. mouvement 140° IP42
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Détec. mouvement 140° DIY IP42
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/048941-LEGRAND-3000.jpg)
Détect mouvement 360° plafond .
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Détec. mouvement 360° DIY plafond
Prix indicatif (hors TVA)