![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-405241-WEB-R.jpg)
Automatische verdeler 36 mod. voor verdeler XH³ plug
HX3
LEGRAND
Automatische verdeler 36 mod. voor verdeler XH³ plug
Ref. 405241
EAN-nr.
3414970316912
Automatische verdeler 36 mod. voor verdeler XH³ plug
Productgroep : 16
89,07 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Enkel |
---|---|
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz | 125 A |
Aantal polen | 4 |
Aantal geleiders (excl. aarde) | 4 |
Flexibel | Ja |
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz | 400-690 V |
Aantal aftakpunten | 24 |
Kleur | Overig |
---|---|
RAL-nummer | 7035 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Lengte | 648 mm |
Breedte | 150 mm |
Hoogte | 50 mm |
Documentatie
9 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek