Aller au contenu principal
Logo print

Répartiteur automatique 36 mod pour répartiteur HX³ plug

HX3 LEGRAND

Répartiteur automatique 36 mod pour répartiteur HX³ plug

Réf. 405241 EAN. 3414970316912

Répartiteur automatique 36 mod pour répartiteur HX³ plug

1
Groupe produit : 16
89,07 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Unique
Courant assigné CA 50 Hz 125 A
Nombre de pôles 4
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
Flexible Oui
Tension assignée à CA 50 Hz 400-690 V
Nombre de points de dérivation 24
Couleur Autre
Numéro RAL 7035
Classe de protection (IP) IP20
Longueur 648 mm
Largeur 150 mm
Hauteur 50 mm

Documentation

9 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Mode d'emploi
N0090J.pdf pdf (4.83 Mo)
Cahier d'atelier
Cahier des charges
Mode d'emploi
N0090F.pdf pdf (3 Mo)
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails