-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Aantal beveiligde polen
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
-
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Nevenapparaat mogelijk
-
Meeschakelende nul
-
Meeschakelende nul
-
Vervuilingsgraad
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Explosieveilig
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Type verbinding
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409895-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 4P 63A 400V - 25KA - 6mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409894-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 4P 40A 400V - 25KA - 6mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409893-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 4P 25A 400V - 25KA - 6mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409890-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 4P 10A 400V - 25KA - 4mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409891-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 4P 12.5A 400V - 25KA - 6mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409892-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 4P 16A 400V - 25KA - 6mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409885-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 3P 63A 400V - 25KA - 4,5mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409886-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 4P 1.6A 400V - 25KA - 4mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409887-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 4P 2.5A 400V - 25KA - 4mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409888-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 4P 4A 400V - 25KA - 4mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409889-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 4P 6.3A 400V - 25KA - 4mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409884-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 3P 40A 400V - 25KA - 4,5mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409883-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 3P 25A 400V - 25KA - 4,5mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409880-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 3P 10A 400V - 25KA - 3mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409881-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 3P 12.5A 400V - 25KA - 4,5mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409882-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 3P 16A 400V - 25KA - 4,5mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409876-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 3P 1.6A 400V - 25KA - 3mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409877-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 3P 2.5A 400V - 25KA - 3mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409878-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 3P 4A 400V - 25KA - 3mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409879-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 3P 6.3A 400V - 25KA - 3mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409873-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 2P 25A 230/400V - 25KA - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409870-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 2P 10A 230/400V - 25KA - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409871-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 2P 12.5A 230/400V - 25KA - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409872-LEGRAND-1000.jpg)
Automaten DX³ MA 2P 16A 230/400V - 25KA - 2mod
Exclusief BTW