-
Tension assignée (Ue)
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Nombre de pôles (total)
-
Nombre de pôles (total)
-
Nombre de pôles (total)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de pôles protégés
-
Nombre de pôles protégés
-
Nombre de pôles protégés
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Température ambiante en fonctionnement
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
-
Montage encastré
-
Produits auxiliaires associables
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Degré de pollution
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Antidéflagration
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409895-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 4P 63A 400V - 25KA - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409894-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 4P 40A 400V - 25KA - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409893-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 4P 25A 400V - 25KA - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409890-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 4P 10A 400V - 25KA - 4mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409891-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 4P 12.5A 400V - 25KA - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409892-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 4P 16A 400V - 25KA - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409885-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 3P 63A 400V - 25KA - 4,5mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409886-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 4P 1.6A 400V - 25KA - 4mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409887-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 4P 2.5A 400V - 25KA - 4mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409888-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 4P 4A 400V - 25KA - 4mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409889-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 4P 6.3A 400V - 25KA - 4mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409884-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 3P 40A 400V - 25KA - 4,5mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409883-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 3P 25A 400V - 25KA - 4,5mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409880-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 3P 10A 400V - 25KA - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409881-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 3P 12.5A 400V - 25KA - 4,5mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409882-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 3P 16A 400V - 25KA - 4,5mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409876-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 3P 1.6A 400V - 25KA - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409877-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 3P 2.5A 400V - 25KA - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409878-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 3P 4A 400V - 25KA - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409879-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 3P 6.3A 400V - 25KA - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409873-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 2P 25A 230/400V - 25KA - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409870-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 2P 10A 230/400V - 25KA - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/409872-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 2P 16A 230/400V - 25KA - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409871-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ MA 2P 12.5A 230/400V - 25KA - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)